Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-EPS maxi XZ

EPS maxi XZ AVENTICS™

Product Description

Découvrez les produits de la série EPS maxi XZ d’AVENTICS, conçus pour des performances d’actionnement électrique supérieures. Ces solutions s’intègrent sans difficulté aux systèmes d’automatisation industriels et fonctionnent avec une grande fiabilité et efficacité. Grâce aux fonctionnalité de la série XZ, ils excellent dans la gestion des tâches de mouvement complexes avec précision et flexibilité, garantissant ainsi une productivité optimale dans diverses applications. Conçus avec une technologie de pointe, les actionneurs électriques de la série EPS maxi XZ d’AVENTICS offrent une vitesse et une précision exceptionnelles pour un fonctionnement fluide dans les environnements industriels automatisés exigeants.

Caractéristiques

  • Axe X résistant à la torsion avec double guide et dynamique élevée
  • Configuration résistance même avec de longues rampes
  • Axe Z puissant, également pour les tâches d’assemblage

Documentation et schémas