Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-Marex-OS-CPP

AVENTICS™ série Marex OS CPP

Product Description

Le Marex OS CPP d’AVENTICS est un système de commande à distance économique à une architecture modulaire qui s’adapte facilement et avec souplesse au système de propulsion de nombreux types de navires commerciaux. Il peut être utilisé sur des navires tels que les remorqueurs et les bateaux de travail, les navires de transport de passagers, les yachts à voile, les bateaux de pêche et les navires des autorités. Un levier simple permet de commander le régime moteur et le tangage. Des courbes différenciées offrent une adaptation optimale au mode de pilotage et permettent de manœuvrer le bateau de façon économique et sécurisée.

Caractéristiques

  • Courbes d’accélération pour t/min et pas
  • Réduction automatique du pas en cas de surcharge
  • Touches et fonctions librement programmables grâce à la fonctionnalité PLC intégrée
  • Contrôleur de pas en boucle fermée en option
  • Possibilité de connecter des systèmes externes tels que DP et VDR
  • Contrôle des prises de force (PdF)
  • Affichage
  • Contrôle de sauvegarde

Documentation et schémas