Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-3220643562

AVENTICS™ Fixation de capteur, Série CB1 3220643562

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

322-CB1-080-125-RM6

Pour série
TRB, C12P, CVI, 523
Ø vérin mini
80 mm
Ø vérin, maxi.
125 mm
Matériau boîtiers
Aluminium
Poids
0.034 kg

Caractéristiques

  • Installation de capteurs sur diverses séries de vérins

Documentation et schémas