AVENTICS-3341052010

AVENTICS™ Limiteur, Série CH02 3341052010

QTÉ :

Product Description

D8

Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
60 °C
Orifice 1
Ø 8
Type
Limiteur avec silencieux
Débit Qn
1300 l/min
Poids
0.06 kg
Matériau boîtiers
Laiton
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)
Matériau amortisseur
Polyéthylène (PE)

Caractéristiques

  • Qn = 200 l/min ... 4 100 l/min