Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5232996402

AVENTICS™ Unité de blocage, Série LU6 5232996402

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

LU6-050-AL-AN

Fonction
Couple statique, Freinage dynamique
Fonction
Maintien et freinage : force de rappel du ressort à réglage fixe, Desserrage : air comprimé
Type de construction
Bloqueur par mâchoires de serrage
Ø du piston
50 mm
Diamètre de piston
50 mm
Ø de tige de piston adapté
20 mm
Extension de tige de piston
145 mm
Raccordement de l'air comprimé
G 1/8
Vitesse de tige de piston max. v Maxi
1 m/s
Pression de desserrage min.
4 bar
Pression de desserrage maxi.
10 bar
Température min. du fluide
-25 °C
Température max. du fluide
80 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
80 °C
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Débit nécessaire Qn
140 l/min
Energie de freinage par cycle de freinage en référence à B10d, EB10d
5 J
Energie de freinage max. par cycle de freinage ELU6
15 J
Energie de freinage max par heure PLU6
2250 J
Energie de freinage totale max. Etotal
10 MJ
Masses en mouvement mmax., externe
194 kg
Moment de torsion max. tige de piston
2 Nm

Caractéristiques

  • Testé et certifié par l’IFA comme appareil de freinage/de maintien pneumatique avec fonction de sécurité selon la norme DIN ISO 13849.
  • Prévention des mouvements dangereux (cat. 1 jusqu’à max. PL c, « composant validé en utilisation »)
  • Maintien sûr en position finale supérieure par serrage et pressurisation unilatérale (cat. 4 jusqu’à PL e max.)
  • Interruption d’un mouvement dangereux (arrêt d’urgence)
  • Valeurs élevées de freinage dynamique B10d : 2 millions de cycles
  • Valeurs de maintien statique B10d élevées : 5 millions de cycles

Documentation et schémas