Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412010426

AVENTICS™ Capteur, Série IN1 R412010426

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

IN1-PN-M012-030

Normalisation
DIN EN 60947-5-2
Certificats
cULus
Indice de protection
IP67
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
65 °C
Tension de service CC, mini
10 V CC
Tension de service CC, maxi
30 V CC
Hystérèse
5 - 15%, réglable
Changement de température
± 10 %
Ondulation résiduelle
≤ 10 %
Reproductibilité
≤ 2 %
Logique de commutation
NO (contact d'arrêt)
LED d’affichage du statut
Jaune
Ecart de commutation max.
2 mm
Puissance absorbée
10 mA
Courant continu
0.2 A
Résistance aux courts-circuits
résistant aux courts-circuits, Protection contre les inversions de polarité
Matériau boîtiers
Laiton

Caractéristiques

  • Tension de service 10 ... 30 V c.c.
  • pour unité de blocage, série LU6
  • IP67
  • Indicateur d’état à LED

Documentation et schémas