AVENTICS™ Module d’échappement, Stand-Alone R422003186

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

exhaust module stand alone D6

Fluide
Air comprimé
Entrée raccord d'air comprimé
Ø 6
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 6
Débit nominal Qn
720 l/min
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
10 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Matériau boîtiers
Aluminium
Matériau joints
Caoutchouc nitrile

Caractéristiques

  • Pour les canaux de port 2, 4