Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Baumann-P-24000CVF and 24000SVF

Vannes de régulation à brides Baumann™ 24000CVF en carbone et 24000SVF en acier inoxydable

Product Description

La conception des vannes de régulation haute performance Baumann 24000CVF et SVF se caractérise par leur bande morte et leur hystérésis réduites, leur capacité de débit élevée, leurs excellentes caractéristiques de régulation, leur fermeture étanche et leur garniture perfectionnée, répondant aux conditions de service exigeantes. De par leur conception compacte et légère, elles conviennent idéalement aux installations dans des systèmes de tuyauterie à haute densité, où l'espace est primordial.

Certifications
DESP, CUTR, ATEX, CRN
Service critique
Service général
Caractéristiques de débit
Pourcentage égal, linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable
Température de service
Température standard
Classe de pression
ANSI CL150, ANSI CL300, DIN PN 10-40
Type de raccordement au procédé
À bride
Classe de fermeture
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 4
Dimensionnement standard de la vanne
NPS, DN
Autres Configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La conception compacte et légère réduit les coûts de tuyauterie installée.
  • Les raccordements d'extrémité ASME et EN sont disponibles pour répondre à vos normes de tuyauterie.
  • Le clapet profilé à guidage supérieur à levée complète permet le rinçage des débris à travers le corps de vanne.
  • Les éléments internes sont fournis de série avec un matériau en acier inoxydable S31600 austénitique ; des éléments internes en acier inoxydable S41600 sont disponibles.
  • Plusieurs options d'éléments internes, répondant aux exigences changeantes des procédés, sont disponibles.
  • Le contrôleur numérique de vanne Fisher FIELDVUE ™ est disponible pour l'étalonnage et le diagnostic à distance dans les installations utilisant l'architecture PlantWeb.
  • Garniture ENVIRO-SEAL™ disponible pour une durée de vie accrue et une intégrité supérieure.
  • Chapeau à soufflet NOLEEK convenant à une large plage de températures de service. Chapeaux à extension disponibles en plusieurs longueurs pour les applications à haute température et cryogéniques.

Documentation et schémas