Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-GMX-20DP

Machine de soudage à ultrasons par points Branson GMX-20DP

Product Description

La machine de soudage à ultrasons par points Branson GMX-20DP a été conçue et fabriquée pour assurer le plus haut degré de fiabilité et de qualité de soudage. La conception mécanique unique de la machine de soudage GMX-20DP permet un large éventail d’applications complexes tout en assurant des niveaux élevés de précision et de contrôle du procédé.

Dimension globale (actionneur)
425 mm x 312 mm x 890 mm (16,7 po x 12,3 po x 35 po)
Poids brut
140 kg (308 lb)
Tension de service
220 V (4 kW), 480 V triphasée (5,5 kW)
Alimentation en air
Minimum 0,6 MPa, 87 psi
Course maximale
50 mm
Course valide
11-45 mm

Caractéristiques

  • Mécanisme unique d’application de la pression permettant une transmission ultrasonique plus efficace de l’énergie
  • Une amplitude de vibration plus faible entraîne une faible chaleur et des particules pendant le soudage, ce qui permet de mieux protéger les pièces tout au long du processus de soudage
  • Le mécanisme de déclenchement de la pression permet un contrôle précis du soudage afin d’en garantir la qualité
  • L’encodeur linéaire haute définition permet un contrôle précis de la hauteur et de la distance pendant le soudage afin de garantir la précision
  • Divers modes de soudage permettent une large gamme d’applications
  • Les données de soudage en temps réel permettent de surveiller la qualité et d’assurer une connexion transparente au système d’exécution de la production (MES)

Documentation et schémas