Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-F955

Vanne à guillotine à tiroir coulissant Clarkson F955

Product Description

Vanne à guillotine à tiroir coulissant bidirectionnelle, de conception robuste, pour les applications abrasives, corrosives et de détartrage.

Caractéristiques

  • Conception d’opercule à orifices pour des capacités supérieures de gestion des effluents.
  • Un choix de modèles à passage intégral ou à passage réduit avec siège en polyuréthane correspondant aux alésages des tubes avec revêtement.
  • Capacités d’étanchéité bidirectionnelle.
  • Sièges en élastomère renforcé à double dureté pour minimiser l’usure et fournir une étanchéité de l’opercule activé.
  • Orifices de rinçage fournis de série.
  • Presse-étoupe semi-activé pour minimiser les ajustements périodiques.
  • Fixations en acier inoxydable utilisées partout de série.
  • Les protections de corps et le couvercle de la tige sont fournis de série.
  • Siège remplaçable et de maintenance facile avec joint de bride intégré.
  • Conçu pour être conforme à la norme MSS SP-81.
  • Une gamme d’options de sièges est disponible.
Raccordement au procédé
À bride
Matériau
Fonte GS
Température de service
Jusqu’à 250 °F (120 °C)
Type de raccordement au procédé
À bride
Type de siège/joint
Résilient
Type de vanne
Vanne à guillotine classique
Produits
Solides, autres, liquides, liquide, gaz/liquides agressifs
Tige
Garniture de presse-étoupe réglable

Documentation et schémas