Vanne à coin pour effluents résistant aux pressions élevées Clarkson KGH
Vanne à coin pour effluents résistant aux pressions élevées Clarkson KGH
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les vannes à coin pour effluents Clarkson KGF et KGF-HP proposent des modèles pour effluents équipés d’une technologie éprouvée capable de résister aux pressions élevées
Conceptions haute pression pour les applications les plus difficiles : KGF : CWP de 20 bar (300 psi), l’opercule en option permet une CWP de 31 bar (450 psi) KGF-HP : classe 300 (CWP [740 psi] de 51 bar)
Une fermeture 100 % étanche aux bulles garantit un isolement parfait et l’absence de fuites en aval.
La conception à double siège assure une étanchéité et un écoulement bidirectionnels.
L’écoulement continu aide à éliminer les turbulences et minimise la perte de charge dans le robinet.
Sièges sans zone morte afin d’éviter l’accumulation de particules et le blocage de l’opercule.
Aucune pièce métallique en contact avec les effluents en circulation.
Aucune garniture d’étanchéité de tige ou d’opercule, évitant toute fuite potentielle et l’entretien de pièces supplémentaires.
Conception à arcade modulable comportant un écrou de tige démontable par le haut et permettant l’adaptation sur site à un vérin pneumatique ou un réducteur.