DeltaV-P-M-series Virtual IO Module 2

Module d'E/S virtuel 2 DeltaV™ série M

Product Description

Le module d'E/S virtuel 2 (VIM2) DeltaV™ de la série M (VIM2) assure une simulation non intrusive des cartes d'E/S DeltaV série M et des appareils de terrain à bus numérique pour la simulation des procédés lors d'une utilisation avec le logiciel de simulation MiMiC de MYNAH Technologies. Cette interface de stimulation puissante permet de tester intégralement les stratégies de contrôle DeltaV et les configurations de système. Le module d'E/S virtuel 2 est une solution d'intégration puissante qui combine flexibilité de mise en réseau et souplesse d'utilisation.

Caractéristiques de l’alimentation
Alimentation par celle du système, via un support d'alimentation/de contrôleur vertical de largeur 4 (configurations simplex uniquement) ou horizontal de largeur 2.
Courant maximum
1,4 A à 5 Vcc
Protection par fusibles
3,0 A, fusibles non remplaçables
Dissipation de puissance
5 W typique, 7 W maximum
Mémoire utilisateur
48 Mo
Montage
Dans l’emplacement de droite du support d’alimentation/de contrôleur OU support vertical
Dimensions
4,1 x 15,9 x 10,7 cm (L x H x P)
Température de service
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz ; 0,5 g de 16 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Simulation d'E/S DeltaV™ non intrusive
  • Solution d'intégration puissante
  • Simplicité d'utilisation
  • Conditionnement modulaire et flexible

Documentation et schémas