Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-VX1019S001

Simulation des contrôleurs virtuels séries S et M DeltaV™

Product Description

Les contrôleurs virtuels séries S et M DeltaV™ permettent de simuler facilement les fonctionnalités du contrôleur à des fins de développement et de test du système. Grâce à ces contrôleurs virtuels, la configuration et l'affectation des entrées-sorties peuvent être entièrement testées sans la présence de contrôleurs réels. Cela réduit le nombre de composants physiques à configurer et à gérer. De plus, l'environnement virtuel vous permet d'ajouter et de supprimer facilement des contrôleurs en fonction de vos besoins.

Température de fonctionnement
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 C (-40 à 185 F)
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz
Température de fonctionnement
-40 à 70 °C
Température de stockage
-40 à 85 °C
Humidité relative
5 à 95 %, sans condensation
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibrations
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Développez et testez de manière détaillée vos configurations de contrôle et vos affectations d'entrées-sorties sans matériel de contrôle ni module d'entrées-sorties virtuel
  • Évitez les modifications de configuration de contrôle ou d'entrées-sorties afin de limiter les erreurs potentielles
  • Réduisez les risques d'erreurs inattendues lors de la mise en service ou de la mise à niveau de votre système
  • Améliorez de manière considérable l'efficacité des opérations de configuration et de suppression des systèmes en phase de développement et de test