Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-BC6L17A8A0ZHF

Module COM Express robuste bCOM6-L1700

Product Description

Les modules COM Express sont parfaits pour les OEM qui conçoivent des plates-formes informatiques en équipements pour des environnements industriels ou difficiles, et lorsque la réduction du cycle de conception globale et la baisse des coûts de validation sont d'une importance capitale.

Numéro de référence
BC6L17A8A0ZHF
Performances
Moyenne à haute performance. Applications ayant des besoins de performance de moyen à haut niveau.
Cœurs/fréquence
4 × 86 cœurs à 3,6 GHz (max) / 2,7 GHz (base)
Processeur
AMD RSOC double et quatre cœurs à 3,3 et 2,2 GHz
Mémoire
Jusqu'à 16 Go de DDR3, soudé, ECC
Support logiciel
Microsoft Windows, Linux, VxWorks

Caractéristiques

  • Conception robuste avec composants soudés
  • Capacité de traitement avancée
  • Gestion thermique dynamique
  • Options flexibles

Documentation et schémas