Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC086SLM042SS

Mini-commutateur industriel géré à 6 ports, interfaces monomode

Product Description

Les commutateurs Ethernet conçus pour les zones de traitement des usines doivent fonctionner dans des environnements difficiles, soumis à des températures extrêmes, à l'humidité et aux vibrations. En remplaçant les réseaux propriétaires par un réseau local Ethernet et des commutateurs Ethernet Système PCA, les entreprises industrielles peuvent améliorer la fiabilité du réseau et simplifier son déploiement.

Numéro de référence
IC086SLM22SS
Géré
OUI
Ports 10/100BaseT(X)
4
Ports 100Base-FX
2
Ports 100Base-FX
2
Norme Ethernet
IEEE 802.3 : 10Base-TIEEE 802.3u : 100Base-TX et 100Base-FX, IEEE 802.3x pour contrôle de débit, IEEE 802.1D : STP, IEEE 802.1w : RSTP

Caractéristiques

  • Plage de températures étendue. Conçu pour fonctionner dans des environnements hostiles
  • Conception compacte. Réduction de la taille des panneaux et du coût d'installation.
  • Redondance de l'alimentation électrique pour garantir la disponibilité du système
  • Technologie de récupération rapide des réseaux. Le taux de récupération rapide (<10 ms) protège les données critiques des dysfonctionnements du réseau
  • Relais d'alarme de défaillances
  • Outil de configuration de réseau web. Simplifier la configuration, la maintenance et le déploiement du réseau

Documentation et schémas