Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-R2E0N1A0A1T0A

RXi2 - EP PC industriel : 0 fente, quad-core de 2,7 GHz

Product Description

L'IPC RXi2-EP offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de moyenne plage pour exécuter les applications d'IHM, d'historisation et d'analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l'usine.

Numéro de référence
R2E0N1A0A1T0A
Processeur
Quad Core AMD RX-427BB de 2,7 GHz
Mémoire
16 Go de DDR3L
Mémoire externe
SSD de 128 Go
Ethernet
5 ports Giga Ethernet
USB
4 x USB externe (4 USB 3.0), 2 x USB interne (2 USB 2.0)
Interfaces série
2 x RS232, 5 x RJ45
Fente de communication
0 fente

Caractéristiques

  • Intel Core 2 Duo de 2,26 GHz ; Intel Core i7 de 1,4 et 1,7 GHz
  • Fonctionnement sans ventilateur
  • Trois ports Gigabit Ethernet (deux avec Time SYNC IEEE1588 et 802.1AS)
  • Une fente d'expansion de profil bas PCI Express

Documentation et schémas