Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-R2E0N1A0A1T0F

RXi2 - EP PC industriel : AMD RX-427BB de 2,7 GHz, 16 Go, SSD de 128 Go, 0 fente, pas de système d'exploitation, -40 °C à +70 °C

Product Description

L'IPC RXi2-EP offre des fonctionnalités de calcul de performance compactes, robustes et de moyenne plage pour exécuter les applications d'IHM, d'historisation et d'analyse directement sur la machine afin de permettre un contrôle plus efficace des opérations en temps réel et une meilleure intégration dans les systèmes de l'usine.

Numéro de référence
R2E0N1A0A1T0F
Famille IPC
RXi2-EP AMD de 2e génération série R
CPU
AMD RX-427BB de 2,7 GHz
Puissance du CPU
35 W
Nombre de cœurs du CPU
4
Mémoire
16 Go
Stockage
SSD de 128 Go
Ethernet
5x 10/100/1000BASE-T
USB
4x USB 3.0, 2x USB 2.0 interne
Interfaces série
2xRS232
Fentes d'expansion
0 fente
Système d'exploitation préinstallé
Pas de système d'exploitation
Température de service
-40 °C à +70 °C

Caractéristiques

  • CPU AMD de 2e génération série R, 2 à 4 cœurs, fréquence de base de 2,2 à 2,7 GHz
  • Fonctionnement sans ventilateur dans un environnement à température élevée et pour une durée prolongée
  • 5 ports Gigabit Ethernet (quatre avec Time SYNC IEEE1588 et 802.1AS, un avec la gestion à distance DASH), interfaces optionnelles Fiberoptic
  • 0, 2 fentes d'expansion PCIe

Documentation et schémas