Les pare-flammes de bout de ligne (FVFA) Enardo sont conçus pour permettre une ventilation libre en association avec la protection contre les flammes pour les applications de ventilation verticale. Ces pare-flammes sont installés en haut de la ligne d'évent ou au sommet d'un bac de stockage. Ils sont habituellement utilisés pour les applications de fin de ligne lorsque la pression de service du système se rapproche des niveaux atmosphériques et lorsqu'il est peu probable que la flamme se stabilise sur un élément pare-flamme pendant une longue période.