Fisher-P-GX

Système d’actionneur et de vanne de régulation Fisher™ GX

Product Description

Le système d’actionneur et de vanne Fisher GX est en mesure de répondre à de nombreuses exigences en matière d'écoulement et de dimensionnement des conduites. Avec sa conception à trois voies, le contrôle de la température se fait de manière précise. Les passages aménagés dans le corps de vanne assurent des capacités et permettent une configuration d'écoulement stable et un bon fonctionnement.

Certifications
CRN, CUTR, Émissions fugitives, DESP, compatible SIL
Service critique
Atténuation du bruit, cavitation, érosif, faible débit, corrosif, usage général
Caractéristiques de débit
Égal pourcentage, linéaire, caractéristiques spéciales
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, Duplex, alliage
Température de service
Température normale, haute température
Classe de pression
CL150, CL 300, PN 10/16, PN 10/16/25/40, PN 25/40
Type de raccordement au procédé
À bride
Classe d'étanchéité
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau commercial Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Facile à dimensionner et à sélectionner.
  • Pas besoin de dimensionner l’actionneur ; la sélection est automatique.
  • L’optimisation de l’actionneur permet de l’adapter à diverses alimentations en air.
  • Conçu pour faciliter la maintenance.
  • La réduction de la complexité des produits, le nombre de pièces réduit et le caractère commun des pièces contribuent tous à réduire les coûts de stocks et de maintenance.
  • Les éléments internes sont remplaçables.
  • Faibles coûts sur la durée de vie.
  • Conception robuste, à profil bas.