Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-R222 Series

Détendeurs de deuxième étage Fisher™ série R222

Product Description

Les détendeurs de la série R222 sont certifiés par Underwriters Laboratories et conçus pour les systèmes à gaz de pétrole liquéfié à deux étages. L'unité est conçue pour réduire la pression aval d'un détendeur de premier étage (généralement de 0,69 bar) à une pression aval de 27 mbar. Grâce à leur taille compacte, ces détendeurs sont idéaux pour les applications n'offrant que peu de longueurs droites. L'évent à crépine est orienté vers l'amont dans la configuration standard. Les régulateurs de deuxième étage Fisher sont peints en vert palmier pour faciliter leur identification.

Caractéristiques

  • Précision renforcée
  • Performances de décharge supérieures
  • Matériaux résistants à la corrosion
  • Crépine amont
  • Orifices d'essai pour faciliter la vérification du système
  • Purge positive
  • Durée de service recommandée de 20 ans
  • Certifié UL
Dimensions du corps (amont x aval) et types de raccordement
1/2" x 1/2" NPT
Pressions amont maximales
Pression amont maximale : 0,69 bar
Pression aval d'urgence : 5,2 bar en utilisation avec un détendeur de premier étage Type R122H, R222H ou R622H ; 2,8 bar en utilisation avec tout autre détendeur de premier étage.
Plages de pression aval
Échelle du ressort : 24 à 32 mbar
Capacité
650 000 BTU/h
Diamètre d'évent
3/8" NPT avec crépine
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatif
635 g

Documentation et schémas