Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-214C RTD Sensor 3144S Transmitter and 114P

Sonde de température à résistance 214C, transmetteur de température 3144S et tube de protection 114P Rosemount™

Spécifications

Sonde de température à résistance Rosemount™ 214C
Plage de température
Pour la résistance bobinée, dérive de résistance maximale de 0,05 °C (0,020) au point de fusion de la glace après une vibration de 1 g entre 20 et 500 Hz pendant 150 heures conformément à la norme CEI 60751:2008
Fils de raccordement
Fil de 0,2 mm², isolé au FEP ; codage par couleurs selon la norme CEI 60751
Constante de temps/réponse
10,8 secondes maximum pour atteindre une réponse de sonde de 50 % lors du test en eau vive conformément à la norme CEI 60751:2008
Stabilité
Dérive de résistance maximale de ±0,15 °C (0,059) au point de fusion de la glace après 1 000 heures à la température maximale spécifiée lorsque la mesure est conforme aux méthodes définies par la norme CEI 60751:2008
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
CEI 751 Classe A ou B ; étalonnage à point unique ; programme d'étalonnage ou plage d'étalonnage spécifiée par le client, tous deux avec des constantes Callendar-Van Dusen
Transmetteur de température Rosemount™ 3144S
Entrée
Une ou deux sondes avec entrées universelles (sonde à résistance, thermocouple, mV, ohms)
Signal de sortie
4-20 mA/protocole HART®
Boîtier
Double compartiment à montage sur site
Indicateur/interface
Grand indicateur LCD graphique rétroéclairé avec boutons de service rapide, plusieurs lignes et graphique de plage de pourcentage
Précision
Incertitude aux conditions de référence ± 0,05 °C
Stabilité
± 0,25 °C pendant 20 ans (ultra-performance) ou 10 ans (performance standard)
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, protection des mesures de sonde à résistance, fonctionnalité Hot Backup™, alerte de dérive de sonde, dégradation du thermocouple, alertes de procédé configurables
Options d’étalonnage
Appariement de la sonde avec le transmetteur (constantes Callendar Van Dusen)
Certifications/homologations
Certifié SIL2 et compatible SIL3 selon la norme CEI 61508 par un organisme tiers indépendant, pour les zones dangereuses, type maritime. Consulter le guide de démarrage rapide pour obtenir la liste complète des certifications.
Tube de protection Rosemount™ 114P
Certifications/homologations
Certification du matériau
Tests des produits
Test de pression externe, test de pression interne, test de ressuage (voir les spécifications complètes pour la liste de tous les tests)