Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-Y693

Détendeur d'inertage par gaz Fisher™ de type Y693

Product Description

Le détendeur Y693 est un détendeur à action directe utilisé pour une régulation de pression précise d'inertage de réservoir basse pression. Cet appareil est équipé d'un clapet de vanne équilibré qui permet des classes de précision équivalentes à celles d'un détendeur piloté.

Caractéristiques

  • Inspection et maintenance en ligne
  • Précision de contrôle
  • Insensible aux fluctuations de pression amont
  • Temps de réponse rapide
  • Capacité haut débit
  • Conception équilibrée des éléments internes
Diamètres du corps et types de raccordement
Fonte :
 NPS 1-1/2, NPT
 NPS 2 / DN 50 NPT, CL125 FF, ou CL250 RF
Acier ou acier inox :
 NPS 1-1/2 ou 2 / DN 40 ou 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF ou PN 16/25/40
Limites de température
NBR : -20° à 180 °F / -29° à 82 °C
FKM : 40° à 300°F / 4° à 149 °C
FFKM : -20 à 300 °F / -29 à 149 °C
Pression amont maximale
150 psi / 10,3 bar
Pressions aval maximales
En service : 2 psig / 0,14 bar au-dessus du réglage de pression aval
Pression de tubage d'urgence : 15 psig / 1,0 bar
Plages de pression aval
-5" CE à 10 psig / 1 mbar à 0,69 mbar dans 10 plages
Prise d'impulsion
Externe
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas