Débitmètre d’énergie thermique portable Flexim FLUXUS F601

Product Description

Le débitmètre d'énergie thermique portable Flexim FLUXUS F601 est spécifiquement conçu pour la mesure temporaire de l'énergie thermique dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Il intègre toutes les mesures nécessaires - débit, température et calculateur BTU - dans un seul appareil. Les calculs de température et de BTU sont réalisés en conformité avec la norme EN 1434 pour les débitmètres d'énergie thermique. Le modèle F601 utilise des transducteurs à ultrasons montés sur collier de serrage pour mesurer de manière non intrusive le débit volumétrique. En parallèle, les sondes de température surveillent simultanément les températures des lignes d'alimentation et de retour du système de chauffage ou de refroidissement. Les performances de chauffage ou de refroidissement sont calculées en utilisant la différence de température, le débit volumétrique mesuré et les paramètres physiques du fluide. Ces paramètres incluent les données d'enthalpie liquide stockées dans le débitmètre.

Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1,0 % de la lecture ±0,005 m/s
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,02 pi/s
Canaux d’écoulement
2
Plage
Vitesse d’écoulement : 0,03 à 82 pi/s
Alimentation électrique
Alimentation de 100 à 230 V et batterie Li-ion intégrée
Diamètre de raccordement
0,24 à 226 pouces
Plage de température
-40 à 392 °F / Plage de fonctionnement :-328 à 1 166 °F
Sortie
4-20 mA actif/passif
Fréquence
Entrée
Température
Intensité
Tension
Protocole de communication
Modbus RTU
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • mesure non intrusive pour des débits d’énergie thermique bidirectionnels précis
  • Idéal pour des diamètres de tuyaux intérieurs allant de DN6 à DN6000
  • Transmetteur de débit portable et facile à utiliser avec 2 canaux de débit, plusieurs entrées/sorties et un enregistreur de données intégré avec interface série
  • Le chargement automatique des données d’étalonnage et la détection du transducteur réduisent les temps de configuration et fournissent des résultats précis et stables à long terme
  • Batterie Li-ion assurant plus de 14 heures de mesure
  • Technologie éprouvée à collier de serrage en inox, transducteurs résistant à la poussière et à l’humidité
  • Sonde pour mesure de l’épaisseur de paroi disponible
  • QuickFix pour un montage rapide du transmetteur de débit dans des conditions difficiles
  • Integrated data logger and powerful FluxDiag software for readout and reporting.

Documentation et schémas