Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F731 WD-Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Débitmètre fixe ultrasonique Flexim FLUXUS F731 WD pour l’eau

Product Description

Le débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS F731 WD constitue la solution parfaite pour mesurer le débit pour les applications d’eau potable et de traitement des eaux usées. Il permet une installation à montage sur collier très simple et économique de points de mesure de débit dans une infrastructure existante de distribution d’eau et d’eaux usées. Le débimètre Flexim FLUXUS F731 WD fait partie des systèmes de mesure de débit par ultrasons non intrusifs les plus fiables et les plus précis. Il mesure même des vitesses d’écoulement aussi faibles que 0,01 m/s (0,03 pi/s), idéal pour la détection des fuites et les mesures de débit nocturne. Grâce au couplage permanent des transducteurs sur la conduite et la protection IP68, il convient aux installations en chambres et aux installations enfouies ou inondées. Comparé au débimètre F532 WD, le débimètre F731 WD sert les conduites de diamètres supérieurs à 2 000 mm (79 po) et offre des mesures à deux voies ainsi que des combinaisons de communication complètes.

Type de fluide
Eau
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux de débit
jusqu’à 2
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s), selon le diamètre de la conduite
Certifications/Homologations
-
Alimentation électrique
90-264VAC
11-32VDC
Diamètre de raccordement
10 à 6 500 mm (0,39 à 255,9 pouces)
Plage de pression
-
Plage de température (produit)
-40 à +240 °C (-40 à +464 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART® active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
4-20 mA active/passive
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Bus de terrain FOUNDATION
M-Bus
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Extrêmement précis jusqu’à des vitesses d’écoulement aussi faibles que 0,01 m/s (0,03 pi/s).
  • Aucun étalonnage du zéro n’est nécessaire et absence permanente de dérive.
  • Feuillard de couplage permanent.
  • Transducteurs IP68.
  • Les transducteurs peuvent être enfouis de façon permanente (aucune chambre n’est nécessaire).
  • Mesure de débit fiable et précise.
  • Faibles coûts d’installation.
  • Conçu pour durer.
  • Fonctionne sur des matériaux de conduite difficiles, tels que le PCCP et le ciment.
  • Vérification de débitmètre avancée.
  • Conforme à la norme ISO 24062.
  • Correction des perturbations de débit pour réduire les longueurs droites requises jusqu’à l’entrée 2D.

Documentation et schémas