Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-K-series eb om2 floating ball valve powered actuator

KTM Series EB1 OM-2 Split Body Floating Ball Valve with Powered Actuator

Product Description

The KTM Series EB1 OM-2 is a high performance, next generation ball valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

KTM Series EB1 OM-2 Split Body Floating Ball Valve
  • Superior valve design at a competitive price - The valve provides bidirectional shut-off for soft seat valves and diverse seat types, suitable for various applications.
  • The valve has been independently tested and proven to minimize emissions, contributing to a cleaner environment and compliance with regulations.
  • The valve has undergone fire testing and meets the requirements of two international standards, ensuring its safety and reliability in extreme conditions, such as those encountered in the oil and gas industry.
  • Bidirectional shut-off.
  • Valve fugitive emissions capability third party certified to ISO 15848-1.
  • Machined ISO actuator mounting pad.
  • Pure white E-seat (PTFE/PFA copolymer) seal relieves concern over product contamination.
  • Positive alignment of split body.
  • Fire test certified to API 607 5th edition and ISO 10497.
  • PTFE bearing and packing rings reduce wear.
  • Lower operating torque for ease of operation and reduced actuator cost.
  • Positive position indication.
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
  • Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
  • Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
  • Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
  • Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
  • Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
  • La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spécifications

KTM Series EB1 OM-2 Split Body Floating Ball Valve
Size Range
NPS ½ - 10 (DN 15 - 250)
Temperature Rating
-320°F to 932°F (-196°C to 500°C)
Pressure Rating
ASME Class 150, 300, 600, 900,1500
Body Design
Long Pattern, Side Entry
Material
304 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Alloy, Carbon Steel, Hastelloy, Inconel, Low Temp Carbon Steel, Stainless, Stainless Steel
Operating Temperature
-330 to 842°F (-200 to 450°C)
Pressure Class
ASME
Process Connection Type
150FF, 300RF, CL150RF, CL300RF, Flanged
Seat/Seal Type
Ball, Metal-to-Metal, Soft Seal
Shutoff Class
API 598, Class V (FCI 70-2), Class VI (FCI 70-2), Rate D (ISO 5208), Zero Leakage
Standards
API 608, ASME B16.34
Valve Size
NPS 1/2 / DN 15, NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 3/4 / DN 20, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Valve Size Standard
DN, NPS
Valve Type
Automated Ball Valve, Ball, Ball Valve, Floating Ball Valve
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Pression d’alimentation
Jusqu'à 8,3 bar
Température
`-40°C à 150°C
Type
Quart de tour

Documentation et schémas

KTM Series EB1 OM-2 Split Body Floating Ball Valve
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Emerson Powered Actuator