Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
KTM-figure 155 floating ball valve

Vanne à boule flottante K-Ball série 155

Product Description

La série K-ball 155 est une vanne à boule flottante à passage intégral économique, en trois pièces pour une utilisation dans une large gamme d’applications industrielles. La série 155 peut être configurée dans un certain nombre d’options de matériau avec des raccordements filetés, soudés bout à bout ou des raccordements au procédé à emboîtement soudé

Caractéristiques

  • Conception démontable en trois pièces
  • Moulage à la cire perdue du corps et du bouchon
  • Disponible en matériaux de corps en acier au carbone (WCB/1.0619) et en acier inoxydable (CF8M/1.4408)
  • Tige anti-éjection
  • Dispositif de verrouillage
  • Étanchéité selon la norme EN 12266-1, niveau A et API 598
  • Extrémités avec soudure bout à bout, à emboîtement soudé, filetées à BSPP, BSPT et NPT
Conception du corps
Trois pièces
Matériau
Acier au carbone ou acier inoxydable
Température de service
Voir la fiche de spécifications sous documents ci-dessous
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, emboîtement soudé, fileté à BSPP, BSPT et NPT
Classe de pression
Jusqu’à 1000 psi (PN 69)
Dimensionnement de la vanne
DN 8 - 50 (NPS ¼ - 2)
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne à boule, vanne à boule flottante

Documentation et schémas