Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-P-Flow-Smart-Meter-Verification

Smart Meter Verification

Product Description

Smart Meter Verification réalise un autocontrôle d’intégrité d’étalonnage à l’aide d’un outil de diagnostic qui vous informe de l’état général du débitmètre sans interrompre votre procédé. Les diagnostics sont compatibles avec une variété de produits de débitmètrie Emerson, notamment les débitmètres Micro Motion™ Coriolis, les débitmètres à ultrasons Rosemount™ et les débitmètres magnétiques Rosemount. Smart Meter Verification offre des solutions pratiques aux problèmes courants liés à l'instrumentation des procédés, ce qui permet de réduire les temps d’arrêts, et d'augmenter la sécurité opérationnelle.

Délai de vérification de l’étalonnage
90 secondes
Rapport de vérification
PDF horodaté

Reconnu par l’EPA (Agence de protection environnementale américaine), la CEI (SIS) (Commission électrotechnique internationale, système de sécurité), la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux), l’AGA (Association américaine des standards de Gaz), l’API (Interface de programmation applicative), l’ISO (Organisation internationale de normalisation), la fédération russe VNiiMS, le régulateur d’énergie d’Alberta ainsi que des tiers comme moyen de rallonger les intervalles des tests périodiques et du réétalonnage
Compatibilité du capteur Coriolis
Série ELITE, Série H, Série F, Série R, Série T et HPC
Compatibilité du transmetteur à effet Coriolis
Série 1000/2000/3000/4000/5000 avec MVD™

Consultez les fiches de spécifications pour plus de détails
Compatibilité des débitmètres magnétiques
Série 8700M
Compatibilité des débitmètres à ultrasons
Compteurs de gaz à ultrasons - Compteurs 3414/3415/3416/3417 à double configuration, Compteur de gaz à 8 voies 3418
Compatibilité du système hôte
Transmetteur de débit, WirelessHART®, Modbus, Bus de terrain Foundation™, DeviceNet, ProLink III, Profibus, interface de communication AMS Trex, AMS Device Manager, systèmes hôtes DTM et autres réseaux de contrôle numériques

Caractéristiques

  • Débitmètres à effet coriolis Micro Motion :

    Smart Meter Verification Basic est activé dans tous les platines processeurs améliorés pour vérifier automatiquement les performances de mesure et détecter les dommages dus à la corrosion et à l’érosion dans les processus non critiques.

    Smart Meter Verification Professional inclut une détection de revêtements non uniformes ainsi qu’un rapport de vérification PDF horodaté, qui est reconnu par de nombreux tiers pour prolonger les intervalles de test de sûreté et d’étalonnage

    Détection des revêtements non uniformes, de la corrosion et d’autres problèmes courants d'instrumentation des procédés pour renforcer les programmes d’entretien préventif et la mise en œuvre des stratégies de l’industrie 4.0 (IIOT)

    Les diagnostics continus alertent les utilisateurs lorsqu'il faut vérifier le zéro de la sonde et lorsqu'une sonde peut être trop grande pour le débit de fonctionnement

    Déterminer la cause première des perturbations du procédé, telles que le débit multiphasique, pour garantir la qualité du produit et les performances du débitmètre

    Les résultats de vérification sont reconnus par les organismes, y compris la FDA, TTB, EPA, ISO 9001 et AGA-11, comme une pratique de travail valide à la place de certains ou de tous les étalonnages ou essais
  • Débitmètres magnétiques Rosemount :

    La fonction de revêtement de l’électrode permet d'identifier le revêtement avant qu’il ne pose problème.

    La fonction de mise à la terre/défaillance du câblage permet de savoir si le bruit du secteur affecte la lecture du débit.

    Le diagnostic de bruit de procédé élevé et la fréquence de bobine sélectionnable fournissent une stabilité maximale du signal.
  • Compteurs de gaz à ultrasons Rosemount :

    Réduisent considérablement le temps consacré à l'analyse des données et au dépannage grâce à la fonction Smart Meter Verification Basic incluse dans la dernière mise à jour du micrologiciel électronique 3410

    Planification automatique des rapports mensuels ou sélection de toute période disponible pour les rapports à la demande (un jour à 6 mois)

    MeterLink offre l’accès à des rapports programmés ou à la demande, tandis que les rapports pour plusieurs compteurs peuvent être extraits en une seule fois via Net Monitor

    Détection des performances du transducteur, de l’état de fonctionnement de l'électronique et des diagnostics de débit pour signaler l’état de du compteur ou des performances du procédé grâce à des alarmes et des actions recommandées
  • Des diagnostics continus avertissent les utilisateurs quand le zéro du capteur doit être vérifié et lorsqu’un capteur est potentiellement trop grand pour le débit de service.
  • Trouvez la cause profonde des perturbations du procédé, telles que les écoulements multiphasiques, pour assurer la qualité du produit et la performance du débitmètre.
  • Les résultats de la vérification sont reconnus par de nombreuses agences (FDA, TTB, EPA, ISO 9001 et AGA-11, entre autres) comme étant une pratique professionnelle valide, en lieu et place de tout ou partie des étalonnages et vérifications.

Documentation et schémas