Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite composé d'un Capteur CMF010H et d'un Transmetteur 1700
Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite composé d'un Capteur CMF010H et d'un Transmetteur 1700
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite CMF010H, 2,54 Mm (1/10 Pouce) (DN2), En Alliage De Nickel C22
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
±0,10 % de la mesure (standard)±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure de débit massique (liquides)
±0,05 % de la mesure (standard)±0,025 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
±0,10 % de la mesure (standard)±0,05 % de la mesure (en option)
Répétabilité de la mesure de débit volumique (liquides)
±0,05 % de la mesure (standard)±0,025 % de la mesure (en option)
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
±0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure de débit massique (gaz)
±0,20 % de la mesure
Incertitude de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3) (standard)±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (en option)
Répétabilité de la mesure de masse volumique (liquides)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3) (standard)±0,0001 g/cm3 (±0,1 kg/m3) (en option)
Incertitude de la mesure de température
±1 °C ± 0,5 % de la mesure
Pression de service maximum du capteur
225 bar relatif
Validations, étalonnages et certifications
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Indice de protection •Compatibilité électromagnétique
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700
Grandeurs mesurées
•Débit massique •Débit volumique
Indicateur local
Interface utilisateur standard avec afficheur à cristaux liquides à 2 lignes •Deux commutateurs optiques pour fonctionnement local •Options de vitre en plastique ou en verre
Alimentation
Entrée ca/cc universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d'alimentation •85 à 265 Vca, 50/60 Hz, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum •18 à 100 Vcc, 6 W de puissance nominale, 11 W maximum •Conforme à la directive 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme EN 61010-1 (CEI 61010-1), amendement 2 inclus, et catégorie d'installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Signaux d'entrée/sortie
•Une sortie analogique active 4-20 mA •Une sortie impulsions active •La sortie impulsions peut être configurée en tant que sortie TOR.
HART
•Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
Options de montage
Version site •Intégré à un capteur Micro Motion série F, série R ou série H •En montage déporté, se raccorde à tout capteur Micro Motion Coriolis par liaison 4 fils ou 9 fils.
Types d'application
•Contrôle continu du procédé •Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air •Vérification du débitmètre •Certifié SIS
Certifications pour zones dangereuses
•Classe I, Div. 1 •Classe I, Div. 2 •Zone 1 •Zone 2
Caractéristiques
Débitmètre À Effet Coriolis Micro Motion Modèle Elite CMF010H, 2,54 Mm (1/10 Pouce) (DN2), En Alliage De Nickel C22
Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d'une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
Exploitez une plate-forme évolutive pour une large gamme d'applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
Profitez d'une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
Bénéficiez de nombreuses homologations et certifications, notamment : CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, SIL2 et SIL3, certifications maritimes et pour le comptage transactionnel.
Choisissez parmi les modèles en acier inoxydable 316L, en alliage au nickel C-22 et en matériaux superduplex.
Consultez notre modèle en 3D pour en savoir plus sur nos densimètres et débitmètres à effet Coriolis ELITE.
Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700
Obtenez un maximum de flexibilité avec le montage déporté ou intégré.
Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
Réduisez les coûts de câblage et procédez à une installation facile et rapide.
Les mesures de concentration et de débit du produit pur en solution se font sans équipement supplémentaire.
Vous pouvez compter sur la certification pour les opérations de comptage transactionnel et les niveaux SIL2 et SIL3.
Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.
Accédez à davantage de diagnostics et d’informations sur le procédé sans coûts de câblage supplémentaires grâce à WirelessHART™.
Simplifiez l’accès au débitmètre à l’aide d’un boîtier robuste pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec en option une interface opérateur locale.