Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
OZ-Gedney-P-MCG-FL-Work-Light

Projecteurs de travail fluorescents McGill™

Product Description

Les projecteurs de travail fluorescents McGill™ sont idéaux pour les applications nécessitant un éclairage basse tension, lumineux et économe en énergie

Caractéristiques

  • Le projecteur est alimenté par un circuit imprimé, un ballast à semi-conducteurs raccordé à la base de la lampe
  • Les modèles sont disponibles avec un cordon résistant à l’huile de 6,1 m (20’) 18/2-SJTOW, ou un cordon basse température de 0,3 m (1’) à 1,5 m en néoprène noir ; tous deux avec des fiches allume-cigare aux extrémités
  • Idéal pour une utilisation dans les zones confinées
  • Ampoule à tube double remplaçable de 13 W, 12 V, 12,5 A Vca
  • Ballast conçu pour fonctionner à -20 °C (-4 °F)
  • Ballast protégé contre les surtensions jusqu’à 18 V
  • Interrupteur marche/arrêt pratique
  • Crochets à ressort réglables en acier avec extrémités à coussinets pour une utilisation portative. Permet de suspendre le projecteur à la ceinture de l’utilisateur ou à sa bandoulière pour une utilisation mains-libres
  • Bloc-batterie avec chargeur disponible en option
  • Base magnétique en option avec crochet en plastique pivotant amovible disponible
Certifications et conformités NEC/CEC
Classification pour zones ordinaires (non classifiées)
Tube extérieur
Polycarbonate résistant à la rupture
Réflecteur
Polycarbonate
Cordon/bouchon moulé
18/2-SJTOW, résistant à l'huile, basse température ou bobine noire en néoprène.

Documentation et schémas