Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-3155N Pressure Transmitter

Transmetteur de pression Rosemount™ 3155N pour le nucléaire

Product Description

Le transmetteur de pression Rosemount 3155N pour le nucléaire est conçu pour assurer des performances fiables pendant une longue durée de vie utile. Il permet d'obtenir des mesures de pression analogique différentielle et relative précises dans le cadre d'applications nucléaires. Cette solution industrielle est conforme à la norme IEEE 323™-1974/1983/2003 et capable de résister à une exposition aux rayons gamma TID jusqu'à 167 Mrad et à des niveaux sismiques allant jusqu'à 8,5 g ZPA. Ce transmetteur résilient est également conçu pour résister à des températures de vapeur élevées, pouvant aller jusqu'à 437 °F (225 °C).

Signal de sortie
4-20 mA
Rangeabilité
Jusqu'à 1/10
Étendue de mesure
Jusqu'à 13,79 MPa pour la pression différentielle, jusqu'à 27,58 MPa pour la pression relative
Matériau du boîtier
acier inoxydable
Matériau en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L
Classification sismique
Sismique 8,5 g ZPA
Classification du rayonnement
Rayonnement gamma TID 165 Mrad (1,65 kGy)
Température de pression/vapeur
Température de la vapeur de 437°F (225°C)
Norme de qualification
Norme IEEE 323™-1974/1983/2003
Norme IEEE 344™ – 1975/1987/2004
Documentation du produit
Les manuels et les fiches de spécifications publiés sur ce site Web sont destinés uniquement à fournir des informations générales sur le produit et peuvent contenir des erreurs. Ces documents peuvent ne pas refléter la version la plus récente ou ne pas contenir les informations en lien avec les notifications récentes du produit, le cas échéant.
Informations de contact
Pour obtenir les informations les plus récentes, contacter Rosemount Nuclear Instruments, Inc. au 1-952-949-5200 ou à l'adresse [email protected] 

Caractéristiques

  • Certifié selon la norme IEEE 323™-1974/1983/2003 pour une solution aux normes du secteur
  • Il fournit des mesures fiables d'une incertitude aux conditions de référence de 0,2 %
  • Résiste à une exposition aux rayonnements gamma TID de 167 Mrad et à des niveaux sismiques (ZPA) allant jusqu'à 8,5 g
  • La conception robuste de l'appareil lui permet de fonctionner par des températures de vapeur allant jusqu'à 437 °F (225 °C)

Documentation et schémas