Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-8711

Tubes de mesure sans bride Rosemount 8711 pour débitmètre électromagnétique

Product Description

La conception sans bride des tubes de mesure Rosemount 8711 est une alternative économique, compacte et légère aux débitmètres électromagnétiques à brides. Profitez d'un large choix d'électrodes et de revêtements robustes, compatibles avec la quasi totalité des applications, des liquides hautement corrosifs aux suspensions fibreuses souvent considérées comme difficiles à mesurer avec d'autres équipements. Chaque tube de mesure 8711 s'accompagne d'entretoises d'alignement permettant de centrer le tube dans la conduite de procédé et de faciliter ainsi l'installation.

Produits

Search
1-10 résultats sur 10 pour Produits
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Configurer
Précision
Incertitude pouvant atteindre 0,15 % du débit volumique avec une étendue de mesure de 1/13, et 0,25 % avec une étendue de mesure de 1/40
Diamètres de ligne
0,15 à 8
Matériaux de revêtement
ETFE, PTFE et PFA
Matériaux des électrodes
Acier inoxydable 316L, alliage au nickel, platine, tantale, titane.
Consultez-nous pour d’autres matériaux.
Classes de bride
ASME B16.5 classe 150-300
DIN PN 10-40
Interchangeabilité
Compatible avec tous les transmetteurs de la série 8700
Compatible avec les transmetteurs existants : 8712D, 8712C, 8732C, 8742C

Caractéristiques

  • Réduction des coûts grâce à une construction sans bride pour une taille et un poids réduits au minimum
  • Forme compacte idéale pour une installation dans des emplacements avec un nombre réduit de longueurs droites
  • Compatible avec toute application de procédé grâce aux options de revêtements robustes, de mise à la terre et d'électrodes à bout arrondi
  • Simplification de l’installation grâce à une conception légère et sans bride
  • Suppression des joints d’étanchéité et prévention de l’infiltration d’humidité grâce au tube de mesure entièrement soudé
  • Réduction de la maintenance et de la réparation grâce à une conception sans obstruction et sans pièces mobiles
  • Arrêts du procédé évités grâce à un bornier amovible et remplaçable qui permet une réparation sur le terrain

Documentation et schémas