Sonde d’échantillonnage pour conduites

Product Description

La sonde d’échantillonnage pour conduites a été conçue pour réaliser un échantillonnage représentatif dans les conduites en toute simplicité et sans difficulté.

Dimensions
Chaque SCDP est conçue pour s’adapter parfaitement aux conduites des clients • Sondes d’une longueur maximale de 4 mètres
Température ambiante
Standard (SCDP-S) -20 °C à +110 °C • Élevé (SCDP-T) -20 °C à +185 °C

Caractéristiques

  • La sonde offre un échantillonnage des conduites représentatif à l’aspirateur GDA.
  • Elle augmente la disponibilité de l’aspirateur GDA.
  • Elle fonctionne à une température allant jusqu’à 185 °C.
  • Elle est conçue pour s’ajuster à la largeur exacte de la conduite.
  • Elle peut être entièrement isolée de la paroi de la conduite.