Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-PVD814 Fan Damper Actuators

Actionneurs pour registre de ventilation Rosemount™ PowerVUE™ avec couple de type 8x14

Product Description

Les unités robustes 8x14 génèrent une puissance supérieure pour les travaux les plus difficiles, tels que les registres à guillotine de très grand format. Le positionneur pneumatique comporte peu de pièces mobiles et reste donc la méthode d’actionnement la plus fiable et la plus rentable. Des plages de couple comprises entre 542 N m et 6 236 N m sont proposées.

Température ambiante
±0,5 % de la pleine course ou mieux
Poids
36 kg typique
Plage d'humidité
Opérationnel jusqu’à une HR de 100 %

Caractéristiques

  • Combine la puissance et la fiabilité de l’entraînement pneumatique Hagan avec la précision et les fonctionnalités du contrôleur numérique de vannes Fisher DVC5000/6000
  • I/P intégral : entrée bus de terrain FOUNDATION® ou 4-20 mA
  • Positionnement fiable en boucle fermée
  • Piston à double effet ; sans ailettes
  • Option de « remise en place » en cas de perte d’air
  • Commande manuelle
  • ValveLink Diagnostics/AMS
  • Convient au service en zone dangereuse ; antidéflagrant ou de sécurité intrinsèque
  • Facilité de maintenance
  • Facilité de réparation

Documentation et schémas