Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-00390-7101-0001

Panneau de pH de haute pureté Rosemount™

Product Description

Le panneau de pH de haute pureté Rosemount™ offre une mesure précise et nécessite une maintenance minimale des niveaux de pH dans les applications d'eau de haute pureté lorsqu'il est associé à la sonde de pH/ORP (potentiel d'oxydoréduction) Rosemount 3900/3900VP destinée aux applications générales. Le panneau régule le débit échantillon, éliminant ainsi la sensibilité au débit. En utilisant le régulateur de faible débit en conjonction avec une sonde de pH, la maintenance est réduite, et la configuration permet de minimiser l'épuisement de l'électrolyte, prolongeant ainsi la durée de vie de la sonde de pH et réduisant la consommation d'eau.
Numéro de référence : 00390-7101-0001

Température de service
32 à 122 °F (0 à 50 °C)
Pression de service
0,21 bar à 4,48 bar
Matériaux de construction
Corps et écrou de chambre de passage au débit – polyester/polycarbonate, raccords – nylon, joints/lignes d’impulsion – silicone, instrument constant – acrylique, clapet antiretour – Kynar®, bouchon réducteur de débit – Delrin®, corps de sonde – sulfure de polyphénylène
Raccordement au procédé
Raccord de compression de lignes d’impulsion avec diamètre extérieur d’1/4 ”
Plage de mesure
0,4 μS/cm à 50 μS/cm ou plus

Caractéristiques

  • La fiabilité de la mesure est garantie lorsqu'elle est jumelée à une sonde de pH Rosemount 3900/3900VP destinée aux applications générales.
  • Le panneau régule le débit échantillon, élimine la sensibilité du débit tout en minimisant la consommation d’eau.
  • Installation simple
  • Étalonner sans arrêter le système ou couper le débit

Documentation et schémas