Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-X-well Technology

Technologie Rosemount™ X-well™

Product Description

La technologie Rosemount™ X-well™ mesure précisément la température interne du procédé sans puits thermométrique ni point d’insertion dans le procédé. Cette solution non intrusif permet d’enregistrer la température du procédé en toute sécurité, en évitant la découpe de conduite, le calcul de la fréquence de sillage et l’arrêt du procédé.

  • Réduction du temps de conception et d’ingénierie jusqu’à 65 %
  • Amélioration de la sécurité en éliminant les arrêts de procédé et la modification de la tuyauterie
  • Utilisation dans une grande variété d’applications de surveillance et de défis
  • Réduction du coût total de possession de 30 %

Produits

Search
1-3 résultats sur 3 pour Produits
0085 Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
0085 Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
Entrée
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur Rosemount 3144S : Capacité de sonde simple avec entrées de sonde à plage standard et étendue, capacité de sonde double avec entrées de sonde à plage étendue
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur Rosemount 3144P ou transmetteur de température Rosemount 648 : Capacité de sonde simple avec entrées de sonde à résistance
Signal de sortie
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur Rosemount 3144S ou transmetteur Rosemount 3144P : Protocole 4-20 mA/HART®
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur Rosemount 648 : Protocole WirelessHART®
Boîtier
Double compartiment à montage sur site
Indicateur/interface
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur Rosemount 3144S : Grand indicateur LCD rétroéclairé avec graphique de plage en pourcentage, boutons de service rapide, commutateurs, langues et connectivité Bluetooth
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur Rosemount 3144P ou transmetteur de température Rosemount 648 : Grand indicateur LCD avec graphique de plage en pourcentage et boutons/commutateurs
Diagnostics
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur Rosemount 3144S : Diagnostics de base et avancés, y compris les diagnostics des sondes ouvertes/courtes, l’intégrité de la boucle, la journalisation et les tests périodiques des SIS.
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur Rosemount 3144P ou transmetteur de température Rosemount 648 : Diagnostics de base, y compris les diagnostics des sondes ouvertes/courtes
Certifications/homologations
Zones dangereuses, environnement maritime
Voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications
Durée de vie du module d’alimentation
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur Rosemount 648 : durée de vie pouvant atteindre 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Type d’antenne
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur Rosemount 648 : externe (portée standard et étendue)
Fréquence de rafraîchissement
Technologie Rosemount X-well avec transmetteur Rosemount 648 : 1 s à 60 min, sélectionnable par l’utilisateur

Caractéristiques

  • Caractéristiques de la technologie Rosemount X-well intégrée au transmetteur 3144S
    • Entrée de sonde à plage étendue avec plage de mesure jusqu’à 650 °C (1 202 °F)
    • Certification de sécurité SIL2 et capacité SIL3
    • Capacité de montage direct ou déporté
    • Le boîtier à double compartiment fournit une protection supérieure dans les environnements difficiles
    • Le suivi de la température minimale et maximale permet de surveiller les températures extrêmes pour faciliter le dépannage
    • Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil
  • Caractéristiques de la technologie Rosemount X-well intégrée au transmetteur 3144P
    • Le boîtier à double compartiment fournit une protection supérieure dans les environnements difficiles
    • Le suivi de la température minimale et maximale permet de surveiller les températures extrêmes pour faciliter le dépannage
    • Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil
  • Caractéristiques de la technologie Rosemount X-well intégrée au transmetteur 648
    • Performances sans fil remarquables en matière de stabilité et de précision pour une automatisation du procédé
    • La technologie WirelessHART® est sécurisée, économique et offre une fiabilité des données supérieure à 99 %
    • Sa simplicité d’installation permet la mise en place rapide d’une instrumentation pour les points de mesure, sans les coûts associés au câblage.
    • L’indicateur LCD donne accès aux informations relatives aux mesures et aux diagnostics sur le terrain, améliorant ainsi la visibilité du procédé
    • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur.
    • Le solide boîtier à double compartiment améliore la fiabilité sur le terrain

Documentation et schémas