Roxar™ Downhole Pressure and Temperature Gauges

Product Description

Conçu pour une installation permanente dans des gisements de pétrole et de gaz. Les sondes de pression et de température Roxar en fond de puits sont dotées de mesures cristallines de quartz pour un fonctionnement fiable dans les conditions les plus extrêmes. Les sondes transmettent continuellement des données numérisées de pression et de température à la surface à partir d’un emplacement du réservoir, permettant aux opérateurs de prendre des décisions très éclairées pendant la durée de vie du puits.

Plage de température
20 à 225 °C
Plage de pression d’étalonnage standard
15 à 15 000 bar
Précision de la pression
0.02 % de la pleine échelle
Précision de la mesure de la température initiale
<± 0,18 °F
Type de mesure
Technologie silicium sur isolant (SOI)
Matériau des pièces en contact avec le procédé
Inconel 718/Inconel 625+
Plage de pression
Pression de service maximale : 20 000 bar
Matériau des pièces en contact avec le procédé
Inconel 718/Inconel 625+

Caractéristiques

  • Une mesure bien supérieure aux limites de la sonde électronique hybride avec une technologie silicone sur isolant (SOI) indique jusqu’à 225 °C
  • Assure une précision de lecture à long terme de la mesure de la température en fond de puits avec les mesures de cristal de quartz
  • Déploiement souple dans les puits de production, d’injection et d’observation, et dans les puits intelligents multi-zones très complexes
  • Renforcement de la prise de décision grâce à l’intégration au système de gestion de la production d’Emerson, Roxar Fieldwatch
  • Repose sur les supports de sonde de fond de puits adaptés spécifiquement à la gamme de sondes de température et de pression en fond de puits d’Emerson