Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-M4TLEIS-4-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4TL Instrument Manifold M4TLEIS-4-AMS

QTÉ :

Product Description

Two Valve Pipe x Flange Level Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
Low Emission Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Caractéristiques

  • Réduction des coûts de 20 à 30 % lors du montage d’instruments sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • La conception compacte nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation.
  • Les tiges à extrémité sphérique pivotante assurent une fermeture étanche testée des robinets sans grippage du siège.
  • Facilité de dépose des instruments grâce au vissage direct sur le manifold. Les lignes de signaux, les conduites de purge, etc. ne sont pas perturbées, ce qui facilite les réparations, la maintenance et l’étalonnage.
  • Installation immédiate avec le montage AGCO, car le manifold, le bloc de traçage à la vapeur, le support et tous les tuyaux associés peuvent être installés sans l’instrument au moment de la construction de l’usine.
  • Montage sûr assuré par le montage AGCO. La stabilité de la tuyauterie de l’instrument est améliorée lorsqu’elle est soutenue directement par le tube support dans le manifold.
  • Toute la garniture se trouve sous le filetage de la tige, le joint entre le corps et le chapeau se situe sous le filetage, ce qui élimine la corrosion par le fluide de procédé.
  • Risque réduit d’endommagement de l’instrument. Grâce au montage AGCO, l’instrument peut être stocké en toute sécurité jusqu’au contrôle final de la « boucle ».

Documentation et schémas