Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-Ultra High Pressure MiniLabo2

Détendeur ultra haute pureté TESCOM™ MiniLabo2

Product Description

Le MiniLabo 2 ultra haute pureté est un détendeur au point d’utilisation pour les applications de haute pureté à conception compacte, modulaire et ergonomique. Tous les raccordements sont en VCR® 1/4" interne pour des taux de fuite réduits. Convient parfaitement aux applications de haute pureté, réduit la pression de la conduite à la pression de service ; convient aux applications de laboratoire, de R & D et d'analyse.

Classe de pression
Pression amont maximale : 40,0 bar
Pression aval maximale : 1,5, 4,0, 10,0 bar
Matériau
Corps : Acier inoxydable 316L
Membrane : Elgiloy®/Hastelloy®
Siège
Vanne : PCTFE
Détendeur : PTFE
Débit de fuite contre l’atmosphère
10-8 mbar l/s He chaque raccordement
Débit
1-200 l/mn sur base d’azote
Température de service
-20 à 70 °C
Diamètre et type d’orifice
Entrée et sortie : Raccordement interne haute pureté 1/4" (HPIC) conçu pour une utilisation avec un pivot VCR® 1/4" (ou des raccords compatibles)
Manomètre : VCR® interne 1/4"
Poids (approximatif)
1,2 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Volume interne réduit au minimum
  • Tous les raccordements sont en VCR® 1/4" interne pour des taux de fuite réduits.
  • Conception compacte et économique
  • Facilité d'emploi grâce aux commandes manuelles ergonomiques
  • Détendeur et vanne d’isolement 1/4 de tour intégrés dans un seul corps
  • Inclut un manomètre basse pression et un support de montage mural
  • Convient aux gaz jusqu’à une pureté de 6,0

Documentation et schémas