Les émissions fugitives ont pris de l’importance en raison d’une réglementation accrue et de la nécessité de réduire les pertes de produits. Cela a créé un besoin de modernisation des trappes antivol des bacs de stockage avec des capacités de surveillance pour s’assurer de leur fermeture lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Chez Emerson, nous en sommes conscients et nous proposons une technologie supérieure de détection de position sous la forme du kit de surveillance de trappe antivol TopWorx. Ce kit utilise le capteur TopWorx GO Switch modèle 73 qui constitue la solution la plus fiable du secteur pétrolier et gazier grâce à sa grande précision et sa maintenance réduite. Le kit peut être utilisé dans les applications pétrolières et gazières en amont qui nécessitent des systèmes de toits de bacs plus étanches, conformément aux réglementations.