Améliorer la flexibilité et la rentabilité des mélanges
Bénéficiez d’un meilleur contrôle sur vos opérations de mélange de pétrole brut, de lubrifiant, d’asphalte et de carburant.
Sur un marché en constante évolution, vous êtes sous pression pour respecter les plans de production, améliorer les marges et vous conformer à des réglementations environnementales de plus en plus strictes. Depuis plus de 50 ans, Emerson aide les raffineurs à optimiser leurs opérations de mélange de carburant, de lubrifiants, d'asphalte et de brut. En travaillant avec les experts d'Emerson, vous pourrez augmenter la flexibilité de votre production et multiplier le nombre de mélanges réussis du premier coup, tout en réduisant les stocks et en évitant les arrêts de production.
Étude de cas
Grâce aux débitmètres à effet Coriolis Micro Motion d'Emerson, une raffinerie supprime les problèmes de précision et les coûts d'échantillonnage manuel causés par la mesure de distillat utilisé pour être en conformité avec les spécifications de densité API. Un seul transfert a suffi à rentabiliser les débitmètres.