Asco-P-342

ASCO 342™ Electrovanne 4/2

Product Description

La série 342-S ASCO est une gamme de vannes à opercules haut débit disponible en simple ou double pilotage (fonction monostable/bistable). Son fonctionnement à commande directe et sa construction haut débit en font la solution idéale pour les équipements d’analyse et de diagnostic, les biocarburants, les systèmes de décolmatage, les équipements de chauffage et les applications de raffinerie.

Produits

Search
0 résultat dans la rubrique Produits
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz inerte, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 3/8 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
4/2
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv, de 0,43 à 0,86 Kv
Tension
Charge de batterie 125 V CC, 110 V CA, 12 V CC, 120 V CC, charge de batterie 250 V CC, 480 V CA | 50, 50/60, 60
Environnement de fonctionnement
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL
Normes/réglementations
CSA, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Fonctionnement à double pilotage : le solénoïde peut être excité temporairement (1/10 s) ou en permanence
  • Un cliquet mécanique sur les modèles à double pilotage maintient la dernière position, même après une coupure électrique, pneumatique ou une perte de pression
  • Aucun différentiel de pression de service minimal requis pour commuter la vanne
  • Un contrôle des fluides en option régule la vitesse de cylindre indépendamment dans les deux directions
  • Montage possible dans toutes les positions
  • Disponible en constructions à montage direct

Documentation et schémas