Radarowy pomiar poziomu w zbiornikach

Radarowy pomiar poziomu w zbiornikach

Kompleksowa gama urządzeń radarowych z unikatowymi funkcjami, które spełniają wyzwania w wielu zastosowaniach.

Rosemount 5900S

Zapewnij precyzyjność pomiarów oraz bezpieczeństwo działania

Radarowe wskaźniki poziomu Rosemount zapewniają dostęp do dokładnych danych na potrzeby transferu rozliczeniowego, zarządzania zapasami i kontroli strat. Służą do pomiaru wszystkich materiałów, od ropy naftowej i asfaltu po skroplony gaz, i posiadają certyfikaty SIL 2 i SIL 3 w zakresie zapobiegania przepełnieniu. Przetwornik Rosemount 5900S posiada certyfikat transferu rozliczeniowego przez OIML i wiele krajowych instytucji. Wskaźnik poziomu w połączeniu z koncentratorem danych Rosemount 2410 Tank Hub umożliwia komunikację bezprzewodową i emulację wskaźników innych producentów.

Przeczytaj więcej
Kliknij, aby kontynuować czytanie Zapewnij precyzyjność pomiarów oraz bezpieczeństwo działania

Jak to działa

Przepełnienie może prowadzić do poważnych konsekwencji. Najważniejszym zadaniem automatycznego systemu zapobiegającego przepełnieniu jest zapewnienie niezawodnej funkcji alarmu wysokiego poziomu.

Radarowe wskaźniki poziomu Rosemount spełniają wymogi dla poziomu SIL 2 i SIL 3. Są również zgodne z normami API 2350 i TÜV/WHG oraz lokalnymi wymaganiami. Wskaźnik poziomu Rosemount 5900S bazuje na rozwiązaniu 2 w 1, umożliwiając pomiar poziomu i niezależną obsługę alarmów z wykorzystaniem jednego otworu zbiornika.

Przyrząd pomiarowy Rosemount 5900S z opatentowanym rozwiązaniem 2 w 1 może służyć jednocześnie jako automatyczny wskaźnik poziomu w zbiorniku (ATG) i niezależny czujnik zapobiegający przepełnieniu. Korzyści:

  • Mniej prac mechanicznych, co powoduje znaczące oszczędności.
  • Ciągły pomiar poziomu zabezpieczeń przed przepełnieniem zgodnie z normą IEC 61508 SIL 2.
  • Atestowany automatyczny wskaźnik poziomu w zbiorniku (ATG) z certyfikatem transferu rozliczeniowego.

Dodaj urządzenia Rosemount do istniejącego systemu poprzez emulację komunikacji z magistralą obiektową poprzedniego dostawcy. Wymień swoje oprogramowanie do zarządzania zbiornikami na Rosemount TankMaster, aby zapewnić bezproblemową i sprawną komunikację ze wszystkimi zainstalowanymi urządzeniami.

  • Unikniesz dublowania przewodów i konieczności wykopów – zmodernizuj swój system „bit po bicie”.
  • Zwiększ precyzję i wydajność dzięki nowoczesnym urządzeniom.
  • Zminimalizuj ryzyko przerw i zakłóceń.

System Rosemount Tank Gauging System jest zgodny z normą IEC 62591 (protokół WirelessHart® ) pod kątem ekonomicznej automatyzacji farmy zbiorników. Nie ma też potrzeby prowadzenia okablowania w terenie na duże odległości, koszty instalacji można obniżyć nawet o 70 procent, a rozwiązanie bezprzewodowe umożliwia dostęp do danych ze zbiorników, które wcześniej znajdowały się poza zasięgiem. Nie ma konieczności wykonywania prac gorących, a przestoje są zminimalizowane. Czas od rozpoczęcia projektu do uruchomienia instalacji ulega znaczącemu skróceniu.

Monitorowanie pływającego dachu

Pływające dachy zbiorników mogą stwarzać problemy z eksploatacją i bezpieczeństwem. Zapadający się lub przechylający dach może powodować uszkodzenia mechaniczne i prowadzić do uwalniania się oparów, skażenia produktu i zagrożenia pożarowego.

Ta nowa technologia firmy Emerson umożliwia automatyczne monitorowanie położenia dachu za pomocą urządzeń radarowych zamontowanych na zbiorniku. Urządzenia te można zainstalować na górze zbiornika lub na pływającym dachu i korzystać z komunikacji bezprzewodowej.

Radarowy pomiar poziomu

Dowiedz się, jak firma New York Terminals uzyskała odpowiedni poziom bezpieczeństwa swoich operacji

Zapewnienie sobie konkurencyjności na wymagającym rynku terminali wymaga oferowania rozwiązań minimalizujących nakład prac ręcznych, umożliwiających wydajne wykorzystanie pojemności zbiorników oraz maksymalizujących szybkości przesyłu, bez kompromisów w kwestiach bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej
Włącz skrypt JavaScript aby skorzystać z tej strony internetowej.