Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
The ASCO Numatics offers a wide variety of polyurethane, polyethylene, and nylon tubing for pneumatic system applications. The tubing has outer diameters from 5/32 inch to 1/2 inch (4 mm to 12 mm). Multiple colors are available.
Numatrol® Series polyurethane tubing: this highly flexible tubing allows easy connection to barbed fittings with sharp bends possible in less than 1 inch
Low-density polyethylene tubing: this lightweight and flexible tubing has superior dielectric properties, is easily heat sealed, and is impermeable to gases and moisture
Nylon 11 tubing: this flexible nylon tubing is used for air and lubrication lines and instrumentation and process lines for chemicals and solvents.
Weld spatter-resistant tubing: this tubing is flexible with an excellent bend radius. It is resistant to kink damage and has a broad range of chemical resistance