Obraz niedostępny
Obraz niedostępny
Żądanie jest przetwarzane.
AVENTICS-1821205002

AVENTICS™ Sensor mounting, Series CB1 1821205002

113 zł
QuickShip QuickShip
ILOŚĆ:

Product Description

SENSOR SP1 FOR TRB/TRR/MNI

For series
MNI, TRB, TRR
Cylinders Ø min.
10 mm
Cylinders Ø max.
100 mm
Housing material
Aluminum
Weight
0.015 kg

Charakterystyka

  • Installation of sensors on various cylinder series

Dokumenty i rysunki