AVENTICS Series TU1 offers a broad range of plastic materials and colours to fit with your tubing application and easily identify your pneumatic circuit. TU1 Tubing are suitable for dynamic laying and offers a wide range of working environments including versions for the food industry.
Polecane |
Grubość ścianki
|
1 mm
|
Długość
|
100 m
|
Materiał rury
|
Polytetrafluorethylene
|
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C
|
12 bar
|
dostępność
|
Same Day
|
Grubość ścianki
|
2 mm
|
Długość
|
25 m
|
Materiał rury
|
Polyester polyurethane
|
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C
|
10 bar
|
dostępność
|
Same Day
|
Grubość ścianki
|
2.5 mm
|
Długość
|
25 m
|
Materiał rury
|
Polyester polyurethane
|
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C
|
10 bar
|
dostępność
|
Same Day
|
Grubość ścianki
|
2.5 mm
|
Długość
|
100 m
|
Materiał rury
|
Polyester polyurethane
|
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C
|
10 bar
|
dostępność
|
Same Day
|
Grubość ścianki
|
2 mm
|
Długość
|
25 m
|
Materiał rury
|
Polyester polyurethane
|
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C
|
10 bar
|
dostępność
|
Same Day
|
Grubość ścianki
|
2 mm
|
Długość
|
100 m
|
Materiał rury
|
Polyester polyurethane
|
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C
|
10 bar
|
dostępność
|
Same Day
|
Grubość ścianki
|
2.5 mm
|
Długość
|
25 m
|
Materiał rury
|
Polyester polyurethane
|
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C
|
10 bar
|
dostępność
|
Same Day
|
Grubość ścianki
|
2.5 mm
|
Długość
|
100 m
|
Materiał rury
|
Polyester polyurethane
|
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C
|
10 bar
|
dostępność
|
Same Day
|
Grubość ścianki
|
2 mm
|
Długość
|
25 m
|
Materiał rury
|
Polyester polyurethane
|
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C
|
10 bar
|
dostępność
|
Same Day
|
Grubość ścianki
|
2.5 mm
|
Długość
|
25 m
|
Materiał rury
|
Polyester polyurethane
|
Maks. ciśnienie robocze przy 20°C
|
10 bar
|
dostępność
|
Same Day
|
Polecane |
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Typ akcesorium
|
Pipe cutter
|
Seria produktów
|
Tube Accessories
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Typ akcesorium
|
Pipe cutter
|
Seria produktów
|
Tube Accessories
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
dostępność
|
Same Day
|
Branża
|
Zastosowania przemysłowe
|
Typ akcesorium
|
Pipe cutter
|
Seria produktów
|
Tube-Accessories
|
Dostępna szybka dostawa
|
QuickShip Everyday
|
dostępność
|
Same Day
|
Po wybraniu nowego kraju/regionu produkty mogą być niedostępne, a pozycje z koszyka zostaną usunięte. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.