VersaMax Analog Input module, 15 bit voltage 15 channel
VersaMax Analog Input module, 15 bit voltage 15 channel
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
VersaMax Modular is control and IO that can be snapped together to provide a compact node with a smaller footprint than typical control/IO combinations.
Powerful and Reliable VersaMax controllers provide powerful, reliable operation.
Modular, high-density VersaMax IO is versatile, compact, and affordable. Its scalable architecture and ease of use save time and money for both machine builders and end users. Media redundancy and hot swap capability increase uptime. A broad range
Designed to minimize costs, these versatile controllers are easy to use and support and offer a wide range of I/O expansion modules and communications options.