Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
The Fisher DMA/AF is a variable-geometry, mechanically atomized, back-pressure-activated superheater interstage attemporator. It is designed for applications requiring control over moderate load fluctuations and high thermal cycling.
Optimized spray pattern with optional AF nozzle technology allows for a wide operating range to achieve optimal mixing and quick vaporization at all flowing conditions.
Nozzles can be easily removed, maintained, or replaced without having to replace the entire unit.