BRACKETS ADAPTERS FLANGES;;ADAPTOR;ACTUATOR BORE: SQ 27 mm @ 45°;VALVE STEM: Ø28 mm, 2K;BRACKET HEIGHT: 160 mm;MATERIAL: 1.40
BRACKETS ADAPTERS FLANGES;;ADAPTOR;ACTUATOR BORE: SQ 27 mm @ 45°;VALVE STEM: Ø28 mm, 2K;BRACKET HEIGHT: 160 mm;MATERIAL: 1.40
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.