LEVER KIT;PF5003331;ALUMINIUM HANDLE KIT TYPE LC12;ALUMINIUM/STEEL;DOUBLE D;BORE: DD18 x 14 mm;PCD: F10 (Ø102 mm);BOLT ON, ST
LEVER KIT;PF5003331;ALUMINIUM HANDLE KIT TYPE LC12;ALUMINIUM/STEEL;DOUBLE D;BORE: DD18 x 14 mm;PCD: F10 (Ø102 mm);BOLT ON, ST
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.