K-Ball Series 172 Floating Ball Valve with Manual Actuator
K-Ball Series 172 Floating Ball Valve with Manual Actuator
Product Description
The K-Ball Figure 172 is a three-piece floating ball valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator
Ostrzeżenie
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Podjęcie tego działania może spowodować unieważnienie wyceny. Czy chcesz kontynuować? Postępowanie spowoduje konwersję koszyka na standardowe zamówienie, dzięki czemu będzie można wprowadzić zmiany.
Available in Carbon Steel (WCB / 1.0619) and Stainless Steel (CF8M / 1.4408) body materials
Blow-out proof stem
Locking device
Tightness to EN 12266-1 Rate A and API 598
Butt weld, socket weld and threaded ends to BSPP, BSPT and NPT
Emerson Manual Actuator
ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.
Dane techniczne
K-Ball Series 172 Floating Ball Valve
Body Design
Three-Piece
Material
Carbon Steel or Stainless Steel
Operating Temperature
See data sheet under Documents below
End Connection
Butt weld, socket weld, tri-clamp and threaded to BSPP, BSPT and NPT